Sensor-/actorbox - SACB-8/16-L-C - 1692394

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
  • flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1692394
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178031
Douanetariefnummer 85444290