Coaxcontact - HC-M-04-BU-KOAX-75 - 1686258

Coaxcontact,  contactdiameter: 4,8 mm,  gedraaid,  bus,  materiaal contact: koperlegering,  contactoppervlak: verguld,  aansluitdoorsnede: 0,14 mm² ... 2,5 mm²,  impedantie: 75 Ω

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1686258
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 577 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366910