Connector - SACC-M8FS-3CON-M - 1681172

Connector, 3-polig, bus recht M8, A-gepolariseerd, soldeeraansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabeldiameter 3,5 mm ... 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1681172
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 16 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,007 g