Sensor-/actorbox - SACB-6/12-10,0PUR - 1680911

De afbeelding toont een variant met 8 steekplaatsen

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1680911
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171216
Douanetariefnummer 85444290