Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR-2L - 1669055

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, met 2 led's, pin 2+4 doorverbonden en bus haaks M12, A-gepolariseerd, met 2 led's, pin 2+4 doorverbonden, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1669055
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 256 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,108 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)