Netwerkkabel - VS-PN-CABLE-933-B/100 - 1657384

PROFINET-kabel type B, CAT5e-SF/Q-kabel, 1 x 4 x 22 AWG, soepel (7-draads), afgeschermd, buitenmantel: PVC, buitendiameter: 6,5 mm, RAL 6018 (geelgroen), kabelrol: 100 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1657384
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 204 (PC-2007)
GTIN 4046356101653
Douanetariefnummer 85444290