RJ45-wartelbehuizing - VS-08-T-H-S-RJ45/IP67 - 1652855

RJ45-wartelbehuizing, IP67, netstructuur voor lasapplicaties, voor stiftcontactblokken VS-08-ST-H11-RJ45 en VS-08-ST-H21-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor het aanbouwraam, kabeldiameters 5,0 mm ... 8,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1652855
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 30 (PC-2005)
GTIN 4017918969875
Douanetariefnummer 85472000