DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 10 m, zwart, recht, LET OP: de kabellengte is langer dan de normatieve opgave van 10 m., stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van CCS Type 2-vehicle inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten
  • Geïntegreerde temperatuursensoren voor bewaking van de temperatuur bij de vermogenscontacten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1628162
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,600 g
Douanetariefnummer 85444290