AC-laadkabels - EV-GBM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1628127

Mobiele AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug, met afdekkappen, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), designlijn D-line, kabels: 5 m, zwart, recht, stekerbeeld: grijs, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Mobiele AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van GB/T-vehicle inlets, compatibel met GB/T-outlets bij laadzuilen (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1628127
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 754 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,600 g
Douanetariefnummer 85444290