Set - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

Instappakket laadtechniek-set TWIN voor het eenvoudig opbouwen van een laadstation, Separaat moduul met vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet, IEC 62196-2, IECˆ61851-1, mode 3, case B, 22 kW, 32 A, 400 V AC, kabels: 0,7 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Tekeningen



aansluitschema  

aansluitschema
aansluitschema:
1. RCM, 2. laadregeling, 3. moduul voor vrijgave van de vergrendeling bij netuitval, 4. energiemetingsmoduul, 5. laadbeveiliging, 6. RCM-sensorspoel, 7. outlet

Terug naar boven

Productdefinitie

Producttype Instappakket laadtechniek-set TWIN voor het eenvoudig opbouwen van een laadstation
uitvoering TWIN
normen / bepalingen IEC 62196-2
IECˆ61851-1
Laadstandaard Type 2
Laadmodus mode 3, case B
Opmerking Samenstelling van alle Phoenix Contact-laadtechniekproducten en -klemmen met aanbeveling van andere benodigde componenten (laadbeveiliging, beveiligingssystemen)
De installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens. Neem daarbij de geldende nationale voorschriften in acht.
De afzonderlijke componenten zijn voorzien van een CE-markering, voor zover wettelijk vereist.
aantal ondersteunde laadpunten 2
vrijgave van de vergrendeling bij netuitval Separaat moduul met vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet
Terug naar boven

Afmetingen

kabellengte 0,70 m
kabellengte vergrendelingsactuator 0,50 m
Terug naar boven

elektrische eigenschappen

Type laadstroom AC 3-fase
laadvermogen 22 kW
laadstroom 32 A
laadspanning 400 V AC
Terug naar boven

Laadtechniek-set

Soort laadpunt AC-outlets, 12 V-vergrendelingsactuatoren, zelfsluitend IP54-deksel
Laadregeling AC-laadregeling Advanced
vrijgave van de vergrendeling bij netuitval Separaat moduul met vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet
verschilstroombewakingsmoduul 2-kanaals RCM
Effectief-vermogensmetingsmoduul Energiemetingsmodulen
aansluitschema Inclusief download voor voorbeeld-E-Plan
set bestaande uit 1405214 EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10
1405217 EV-T2SC
2902802 EM-CP-PP-ETH
2903246 EM-EV-CLR-12V
2905849 EEM-350-D-MCB
2868538 STEP-PS/ 1AC/12DC/1
1622451 EV-RCM-C2-AC30-DC6
2900305 PLC-RPT-230UC/21
3208760 PT 16-TWIN N
3208773 PT 16-TWIN N BU
3208786 PT 16-TWIN N-PE
3211813 PT 6
3211819 PT 6 BU
3211822 PT 6-PE
3209510 PT 2,5
3209523 PT 2,5 BU
3025040 ZFK 6-DREHSI (5X20)
3005950 FBS 2-12
3030190 FBS 5-5
3030417 D-ST 2,5
3212044 D-PT 6
3208799 D-PT 16-TWIN N
3022276 CLIPFIX 35-5
Terug naar boven

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
Terug naar boven

Set-inhoud

Outlet EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Achterwandmontage, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

Beschermkap EV-T2SC 1405217

Zelfsluitend deksel voor outlet, Type 2, IEC 62196-2, Voorwandmontage, voorzijde geschroefd, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, M5-schroefdraad

AC-laadregeling EM-CP-PP-ETH 2902802

De EV Charge Control dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3-fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1 mode 3. Alle hiervoor vereiste besturingsfuncties zijn geïntegreerd. Extra functies voor diverse laadtoepassingen zijn beschikbaar

Spanningsbewakingsmoduul EM-EV-CLR-12V 2903246

De EV Charge Lock Release bewaakt de 12 V-bedrijfsspanning van de elektromotorische actor van een stekervergrendeling, leidt de ver- en ontgrendelingssignalen door en geeft de actor een ontgrendelingsimpuls, wanneer de bedrijfsspanning uitvalt

Meetapparaat EEM-350-D-MCB 2905849

3-fase energiemetingsmoduul voor effectief-vermogensmeting in netwerken tot 460 V / 65 A, met 3 digitale ingangen en RS-485-interface, gecertificeerd overeenkomstig MID-richtlijn

Voeding STEP-PS/ 1AC/12DC/1 2868538

Primair geschakelde voeding STEP POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 12 V DC / 1 A

Verschilstroombewaking EV-RCM-C2-AC30-DC6 1622451

De verschilstroombewaking dient voor het registreren van AC- en DC-foutstromen bij wisselstroomlaadpunten. Het hogere beveiligingssysteem (bijv. aardlekschakelaar) wordt tegen mogelijke DC-foutstromen beveiligd. Er is een 1- of 2-kanaals productvariant beschikbaar.

Relaismoduul PLC-RPT-230UC/21 2900305

PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../21 met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais met vermogenscontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 230 V AC/220 V DC

Aansluitklem PT 16-TWIN N 3208760

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 76 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 3, doorsnede: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, breedte: 12,2 mm, hoogte: 53,3 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem PT 16-TWIN N BU 3208773

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 76 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 3, doorsnede: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, breedte: 12,2 mm, hoogte: 53,3 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Aardklem PT 16-TWIN N-PE 3208786

Aardklem, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 3, doorsnede: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, breedte: 12,2 mm, hoogte: 53,3 mm, kleur: groen-geel, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem PT 6 3211813

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 2, doorsnede: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, breedte: 8,2 mm, hoogte: 42,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem PT 6 BU 3211819

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 2, doorsnede: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, breedte: 8,2 mm, hoogte: 42,2 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Aardklem PT 6-PE 3211822

Aardklem, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 2, doorsnede: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, breedte: 8,2 mm, hoogte: 42,2 mm, kleur: groen-geel, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem PT 2,5 3209510

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 35,3 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem PT 2,5 BU 3209523

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 35,3 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Zekeringsaansluitklem ZFK 6-DREHSI (5X20) 3025040

Veerdruk-zekeringsklem voor glaszekeringen met schroefkap, doorsnede: 0,5-6 mm², dikte: 12 mm, kleur: zwart

Steekbrug FBS 2-12 3005950

Steekbrug, rastermaat: 12 mm, aantal polen: 2, kleur: rood

Steekbrug FBS 5-5 3030190

Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, lengte: 23 mm, breedte: 24,6 mm, aantal polen: 5, kleur: rood

Afsluitplaat D-ST 2,5 3030417

Afsluitplaat , lengte: 48,6 mm, breedte: 2,2 mm, hoogte: 29,1 mm, kleur: grijs

Afsluitplaat D-PT 6 3212044

Afsluitplaat , lengte: 57,7 mm, breedte: 2,2 mm, hoogte: 36 mm, kleur: grijs

Afsluitplaat D-PT 16-TWIN N 3208799

Afsluitplaat , lengte: 100,2 mm, breedte: 2,2 mm, hoogte: 46 mm, kleur: grijs

Eindsteun CLIPFIX 35-5 3022276

Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, met coderingsmogelijkheid en parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs

Terug naar boven

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27144792
eCl@ss 9.0 27144792
Terug naar boven

ETIM

ETIM 5.0 EC001321
ETIM 6.0 EC002884
ETIM 7.0 EC002884
Terug naar boven