AC-laadkabels - EV-T1G2K-1AC15A-5,0M14ASBK01 - 1627757

AC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met vergrendelingsmogelijkheid voor hangslot, met afdekkap, Type 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 15 A / 250 V (AC), designlijn C-line, kabels: 5 m, zwart, recht, stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector met open kabeluiteinde voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van Type 1-vehicle inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten
  • Getest volgens de automobielstandaards LV124, LV214, LV215-2
  • Betrouwbare werking van de vergrendelingshendel met extra afdichting
  • Optionele vergrendelingsmogelijkheid met een hangslot
  • Uitstekende waterdichtheid in de lengterichting tegen het binnendringen van water in de kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1627757
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 743 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,320 g
Douanetariefnummer 85444290