Outlet - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,45M-ABL - 1627747

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,45 m, Achterwandmontage, schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen aan de voorzijde mogelijk, Geoptimaliseerde insteek- en uittrekkrachten

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2-pluggen, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniforme, ruimtebesparende inbouw van alle Phoenix Contact-outlets
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
  • Snelle en eenvoudige frontmontage van een optioneel klapdeksel
  • Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
  • Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1627747
Verpakkingseenheid 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290