DC-laadkabels - EV-GBM4C-DC125A-4,5M50ESBK00 - 1627376

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met afdekkap, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), designlijn standaard, kabels: 4,5 m, zwart, recht, Speciale verpakkingshoeveelheid voor ABB (25 stuks), stekerbeeld: grijs, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van GB/T-vehicle inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Productie volgens ISO TS 16949
  • Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten
  • Geïntegreerde temperatuursensoren voor bewaking van de temperatuur bij de vermogenscontacten
  • Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1627376
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie