AC-laadkabels - EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1627049

AC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met afdekkap, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), designlijn D-line, kabels: 4 m, zwart, spiraalvormig, stekerbeeld: grijs, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector met open kabeluiteinde voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van Type 2-vehicle inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1627049
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,280 g
Douanetariefnummer 85444290