Doorvoer achterwand - SF-7EP1N8AC0A5 - 1627037

Doorvoer achterwand, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4 x M3, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5,5 mm ... 8,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1627037
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g