Doorvoer achterwand - UC-17P1N8AQ0AD - 1626087

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

doorvoer achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, kabeldiameterbereik: 13,5 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1626087
Verpakkingseenheid 12 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,108 g