Kabelconnectoren - UC-17S1N8ARNAB - 1626045

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 9,5 mm ... 11,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1626045
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,106 g