Kabelconnectoren - RC-09S1N8A80X9 - 1625745

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 8+1, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 5,5 mm ... 6,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1625745
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,069 g
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
Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie