Kabelconnectoren - UC-17P1N8ANNDU - 1625445

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1625445
Verpakkingseenheid 8 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,181 g