AC-laadkabels - EV-T2M3PC-3AC32A-3,0M6,0ESBK00 - 1621416

Mobiele AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug, met afdekkappen, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlijn D-line, kabels: 3 m, zwart, recht, stekerbeeld: grijs, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Mobiele AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van Type 2 vehicle inlets, compatibel met Type 2 outlets bij laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621416
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,669 g
Douanetariefnummer 85444290