Kabelconnectoren - CA-12S2N1280DNS - 1621399

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621399
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,088 g