RC-12P1N126000N - 1621380

Apparaatconnector met M20 x 1,5-inschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: stift, soldeeraansluiting, axiale afdichting, centrale bevestiging, wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621380
Verpakkingseenheid 40 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,037 g