Apparaatconnector voorwand - ST-08S1N8AA400S - 1620440

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 8, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø2,7, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige aansluiting dankzij tot maximaal 310° traploos instelbare kabelaansluitrichting
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1620440
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 68 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,044 g