Kabelconnector met kunststof omspoten - K-7E - OE/010-D02/M23 FK - 1620423

Kabelconnector met kunststof omspoten, lengte: 10 m, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
  • eenvoudige aansluiting: haakse uitvoering met instelbare kabelaansluitrichting
  • hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1620423
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 2 stk
Cataloguspagina Pagina 228 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,411 g
Douanetariefnummer 85444290