Kabelconnector met kunststof omspoten - K-7E - OE/2,0-D05/M40 F8 - 1620339

Kabelconnector met kunststof omspoten, lengte: 2 m, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
  • uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
  • hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1620339
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 231 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,582 g
Douanetariefnummer 85444290