Kabelconnectoren - CA-17S1N12T006 - 1620268

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • haakse kabelaansluiting voor toepassingen met beperkte ruimte
  • aanpassing aan verschillende applicaties dankzij instelbare kabelaansluitrichting
  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1620268
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 85 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g