Koppelconnectoren - CA-09S1N1290DN - 1620164

De afbeelding toont de 6-polige productvariant

koppelconnector, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 8+1, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1620164
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 80 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,093 g