Koppelconnectoren - CA-16S1N8A90DN - 1620154

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

koppelconnector, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1620154
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,096 g