Koppelconnectoren - CA-07P1N8A9007 - 1620080

De afbeelding toont de 6-polige productvariant met soldeercontacten

koppelconnector, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 7, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1620080
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 80 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,089 g