Koppelconnectoren - CA-17P1N129008 - 1620023

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

koppelconnector, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1620023
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 81 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,100 g