Apparaatconnector voorwand - CA-07P1N8A2S00 - 1619986

De afbeelding toont de 6-polige productvariant met soldeercontacten

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 7, soort contact: stift, crimpaansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø 3,2, flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619986
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 92 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g