Apparaatconnector voorwand - CA-07P1N222S00 - 1619952

De afbeelding toont de 6-polige productvariant

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 7, soort contact: stift, insoldeeraansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø 3,2, flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • eenvoudige apparaatintegratie: insoldeercontacten in diverse lengten leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619952
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 330 (C-2-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g