Apparaatconnector voorwand - CA-12S1NC22S00 - 1619910

Apparaatconnector voorwand, CA, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, insoldeeraansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø 3,2, flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • eenvoudige apparaatintegratie: insoldeercontacten in diverse lengten leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619910
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 330 (C-2-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 28,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)