Apparaatconnector voorwand - CA-06S1N8A6Y00 - 1619875

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 6, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale afdichting, Centrale bevestiging M20 x 1,5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • gebruiksspecifieke wandmontage naar keuze met schroefdraad of verdraaibeveiliging en contramoer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619875
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 88 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,028 g