Apparaatconnector voorwand - CA-16S1N126Y00 - 1619861

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: bus, soldeeraansluiting, axiale afdichting, Centrale bevestiging M20 x 1,5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen
  • gebruiksspecifieke wandmontage naar keuze met schroefdraad of verdraaibeveiliging en contramoer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619861
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,031 g