Apparaatconnector achterwand - CA-16P1N12HZ00 - 1619785

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: stift, soldeeraansluiting, axiale afdichting, centrale bevestiging

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen
  • gebruiksspecifieke wandmontage naar keuze met schroefdraad of verdraaibeveiliging en contramoer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619785
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,055 g