Kabelconnectoren - CA-19S1N1280DN - 1619752

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, CA, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619752
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 87 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 92,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)