Kabelconnectoren - CA-07P1N8A8006 - 1619743

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 7, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619743
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 78 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g