Kabelconnectoren - CA-12F1N8A8502 - 1619625

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619625
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 103 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g