Kabelconnectoren - CA-17F1N8A8504 - 1619608

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619608
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 103 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,094 g