Kabelconnectoren - CA-16P1N8A80DNS - 1619586

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619586
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g