Kabelconnectoren - CA-17P1N8A8006S - 1619538

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met soldeercontacten

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619538
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 77 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,093 g