Kabelconnectoren - CA-19S1N128006S - 1619537

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619537
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 77 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,098 g