Kabelconnectoren - CA-06S1N12T007S - 1619398

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 6, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • haakse kabelaansluiting voor toepassingen met beperkte ruimte
  • aanpassing aan verschillende applicaties dankzij instelbare kabelaansluitrichting
  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619398
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 82 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g