Connector aan beide zijden met kunststof omspoten - K-5E-M17 M9/5,0-C00/M17 F8 - 1619317

Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, lengte: 5 m, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
  • uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
  • hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619317
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 224 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,776 g
Douanetariefnummer 85444290