Kabelconnector met kunststof omspoten - K-12 - OE/2,0-E00/M23 F8 - 1619250

Kabelconnector met kunststof omspoten, lengte: 2 m, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
  • uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
  • hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619250
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 2 stk
Cataloguspagina Pagina 223 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,280 g
Douanetariefnummer 85444290