Apparaatconnector voorwand - ST-6ES1N8AW500S - 1619216

De afbeelding toont de 4-polige variant

Apparaatconnector voorwand, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibele montage dankzij inklikbare contactblokken

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619216
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 143 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,033 g