Apparaatconnector voorwand - ST-6EP1N8AWK00S - 1619192

De afbeelding toont de 4-polige busvariant

Apparaatconnector voorwand, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • ideaal voor compacte apparaten
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1619192
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 143 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,034 g