Kabelconnectoren - ST-08P1N8A8005 - 1618997

De afbeelding toont de 17-polige productvariant

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M17, aantal polen: 8, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 10 mm... 12,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
  • omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1618997
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 65 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,044 g
Douanetariefnummer 85444290