Wanddoorvoer - ST-08S1N8ACK02S - 1618801

Wanddoorvoer, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 8, soort contact: bus, crimpaansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
  • gebruiksspecifiek geschikt voor voor- en achterwandmontage

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1618801
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 62 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,044 g